HUBBELL CANADA
Valise® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 15A, HBL8666V
Image of HBL8666V Valise® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 15A, HBL8666V

Valise® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 15A, HBL8666V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8666V

Valise® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 15A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 250V, 6- 15P Nylon.

  • Corps charnière en une seule pièce pour un assemblage facile
  • Les agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Standard Product

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

HBL8666V

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.300"-0.660" (7.6-16.8)

Puissance max. (hp)

1.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Valise

Type

Plug

Type d'article

Valise Plug

UPC

783585016405

Dimensions

Dimensions

1.88 po x 1.5 po x 1.13 po

Hauteur

1.13 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.88 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#18AWG to #12AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No 42 File 280C
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

50