HUBBELL CANADA
Valise Twist-Lock®, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-fils de terre, L6-30R, HBL2623VBK
Image of HBL2623VBK Valise Twist-Lock®, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-fils de terre, L6-30R, HBL2623VBK

Valise Twist-Lock®, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-fils de terre, L6-30R, HBL2623VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2623VBK

Twist-Lock® Vasile®, Corps de connecteur, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-30R Nylon.

  • Les agrippe-câbles puissants empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2623VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG- #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.590"-0.930" (15.0-23.6)

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Housing - Black nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

30A Valise® Connector

UPC

783585043180

Dimensions

Dimensions

3.5 po x 1.78 po x 1.78 po

Hauteur

1.78 in

Largeur

1.78 in

Longueur

3.5 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG- #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10