HUBBELL CANADA
VENTILATEUR AXIAL - 230V / 240CFM 6 IN., WA6AXFN2
Image of WA6AXFN2 VENTILATEUR AXIAL - 230V / 240CFM 6 IN., WA6AXFN2

VENTILATEUR AXIAL - 230V / 240CFM 6 IN., WA6AXFN2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA6AXFN2

VENTILATEUR AXIAL - 230V / 240CFM 6 IN.

230V / 240CFM 6 PO.

Général

Catalog Number

WA6AXFN2

Couleur

Noir

Entrée

26/35 Watts

UPC

786725602902

Dimensions

Hauteur

6.77 in

Largeur

6.77 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

2 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

230 V

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

1