Catalog Number
BPCL4
Matériau
Aluminum
Type
Pedestal Lock Assembly
UPC
621945434080
Dimension - Hauteur en millimètres
58 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.28 in
Hauteur de l'emballage
1.94 in
Largeur de l'emballage
8 in
Longueur de l'emballage
9.5 in
Poids de l'emballage
1.8 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Nombre d'unités sur la palette
8800
Quantité dans l'emballage
200