Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: PCL1
PCL1. Utilisé lorsque les cadenas comprennent une sangle de conduit, deux boulons de 3/8", deux rondelles de blocage de 3/8" et deux écrous de 3/8".
Catalog Number
PCL1
UPC
192663078615
Diamètre d'anneau
0.88 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.049 lb