HUBBELL CANADA
Verrouillage du boîtier par des vis à tête cisaillée, PCL4
SKU-PCL4
Discontinué

Verrouillage du boîtier par des vis à tête cisaillée, PCL4

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: PCL4

Le boîtier se verrouille à l'aide de vis à tête cisaillée, résistant à la corrosion, réglable et s'adaptant à n'importe quel moraillon.

Utilisé là où les cadenas sont actuellement utilisés ; Dispositif de verrouillage économique ; Utilisé là où l'entrée n'est pas requise sur une base régulière ; Résistant à la corrosion ; Réglable, s'adapte à n'importe quel moraillon.

  • Utilisé là où les cadenas sont actuellement utilisés
  • Dispositif de verrouillage économique
  • Utilisé là où l'entrée n'est pas nécessaire sur une base régulière
  • Résistant à la corrosion
  • Réglable, s'adapte à n'importe quel moraillon

Général

Catalog Number

PCL4

UPC

192663074426

Dimensions

Diamètre d'anneau

0.99 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur

2.2 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

0.138 lb