HUBBELL CANADA
Image of BDCSHC112/01 VersiPOTEAU, AWG 14-2/0 (marche), AWG 14-2/0 (prise), BDCSHC112/01

VersiPOTEAU, AWG 14-2/0 (marche), AWG 14-2/0 (prise), BDCSHC112/01

Marque: Burndy

No de catalogue: BDCSHC112/01

Versipole, AWG 14-2/0 (exécution), AWG 14-2/0 (robinet).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.

Catalog Number

BDCSHC112/01

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BDC

Type de placage

Unplated

UPC

781810646151

UPC 14 Digit GTIN

00781810646151

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

71.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

78 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.05 in

Dimension - Largeur en millimètres

27 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.08 in

Dimensions

2.91 po x 2.25 po x 2.81 po

Hauteur

2.81 in

Hauteur de l'emballage

3.05 in

Largeur

2.25 in

Largeur de l'emballage

3.45 in

Longueur

2.91 in

Longueur de l'emballage

8 in

Poids de l'emballage

1.39 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

12-2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14-2/0

Conducteurs - Cuivre série Str

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Nombre de pôles

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3420

Quantité dans l'emballage

36