HUBBELL CANADA
Vidange en acier inoxydable 316, ½" NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X, KDES60050
Image of KDES60050 Vidange en acier inoxydable 316, ½" NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X, KDES60050

Vidange en acier inoxydable 316, ½" NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X, KDES60050

Marque: Killark

No de catalogue: KDES60050

Vidange en acier inoxydable 316, ½" NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X.

  • Joint torique en silicone fourni en standard et utilisable dans une plage de température de -55°C à 80°C.
  • Acier inoxydable 316.
  • Contre-écrou interne en acier inoxydable 316 fourni en standard.
  • Lorsqu'il est serré au couple approprié, le joint assure l'étanchéité du tuyau pour les types 4, 4X, 3X, 4X et 4X.

Le drain et le reniflard KDE s'installent soit dans la partie inférieure, soit dans la partie supérieure d'une armoire. Lorsqu'ils sont installés en bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les armoires électriques. Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'un boîtier, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut se former dans les boîtiers électriques.

Général

Application

Lorsqu'il est installé au fond d'une enceinte à paroi mince, le KDE permet à l'eau de condensation de s'écouler en continu hors de l'enceinte. Les reniflards sont installés dans les trous de dégagement et maintenus en place à l'aide d'un contre-écrou interne. L'extérieur en silicone

Catalog Number

KDES60050

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier inoxydable 316

Série

KDE Series

Température max. de fonctionnement (°C)

80

Température min. de fonctionnement (°C)

-55 °C

Type

Drainage

UPC

783936121635

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

15ATEX3028X

Numéro de dossier « CSA »

2715851

Numéro de dossier « IECE »

15.0002X

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-55°C to 80°C

Température max. de fonctionnement (°C)

80

Température min. de fonctionnement (°C)

-55 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10