HUBBELL CANADA
VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.00IN, SCS200
Image of SCS200 VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.00IN, SCS200

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.00IN, SCS200

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCS200

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.00IN.

Trade size: 2" (53), Case Quantity: 20

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCS200

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035368

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800