HUBBELL CANADA
VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.50IN, SCS250
Image of SCS250 VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.50IN, SCS250

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.50IN, SCS250

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCS250

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN 2.50IN.

Trade size: 2-1/2" (63), Case Quantity: 12

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCS250

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035375

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000