HUBBELL CANADA
VIS DE SERRAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.75IN, SCSI075
Image of SCSI075 VIS DE SERRAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.75IN, SCSI075

VIS DE SERRAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.75IN, SCSI075

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCSI075

VIS DE SERRAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.75IN.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCSI075

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035146

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Quantité dans l'emballage

25