HUBBELL CANADA
Image of HBTFRMINS0218BK WB,ACCS,INSERT,2"Hx18"Lx120"L,PLYMER,NOIR, HBTFRMINS0218BK
Discontinué

WB,ACCS,INSERT,2"Hx18"Lx120"L,PLYMER,NOIR, HBTFRMINS0218BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBTFRMINS0218BK

WB,ACCS,INSERT,2" Hx18 "Lx120 "L,PLYMER,NOIR.

Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages ​​de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.

  • Empattement
  • ACCS2"Hx18"Lx120"L
  • PLYMER

Général

Catalog Number

HBTFRMINS0218BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

With Sides

UPC

783585487618

Dimensions

Largeur

18 in

Profondeur

2 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer