HUBBELL CANADA
Wejtap Assembly, Installed With Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.854 (Max), 1.686 (Min), WCY60
Image of WCY60 Wejtap Assembly, Installed With Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.854 (Max), 1.686 (Min), WCY60

Wejtap Assembly, Installed With Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.854 (Max), 1.686 (Min), WCY60

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY60

Wejtap Assembly , Installé avec Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.854 (Max), 1.686 (Min).

Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCY60

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Tap

UPC

781810874400

UPC 14 Digit GTIN

00781810874400

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3 in

Dimension - G en pouces

1.53 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

450 kcmil-700 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

450 kcmil-700 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil

Conducteurs - AL série Str

450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

700

Quantité dans l'emballage

10