Marque: Burndy
No de catalogue: WCY96
Catalog Number
WCY96
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
UPC
781810876206
UPC 14 Digit GTIN
00781810876206
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
1.96 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
556.5 (24/7) Parakeet-1033.5 (54/7) Curlew
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven-266.8 (18/1) Waxwing
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven;2/0 (6/1) Quail;3/0 (6/1) Pigeon;4/0 (6/1) Penquin;80 (8/1) Grouse;101.8 (12/7) Petrel;110.8 (12/7) Minorca;134.6 (12/7) Leghorn;159 (12/7) Guinea;176.9 (12/7) Dotterel;190.8 (12/7) Dorking;203.2 (16/9) Brahma;211.3 (12/7) Cochin;266.8 (18/1) Waxwing
Conducteurs - ACSR série Str
556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle;605 (24/7) Peacock;605 (26/7) Squab;605 (30/19) Teal;636 (24/7) Rook;636 (26/7) Grosbeak;636 (30/19) Egret;666.6 (24/7) Flamingo;715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane;900 (54/7) Canary;954 (54/7) Cardinal;1033.5 (54/7) Curlew
Conducteurs - AL plage de la série Str
600-1000
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
1/0-266.8
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8
Conducteurs - AL série Str
600;636;650;700;715.5;750;795.5;800;874.5;900;954;1000
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5