HUBBELL CANADA
Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB2C2
Image of WCB2C2 Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB2C2

Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB2C2

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB2C2

Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu.

WEJTAP Connector installed with Blue Power Booster

Général

Catalog Number

WCB2C2

Matériau

Copper

Nom de commerce

WEJTAP™

UPC

781810560839

UPC 14 Digit GTIN

00781810560839

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

12.5 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1740

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10