HUBBELL CANADA
WEJTAP Ensemble, 0,75-0,54 (Courir), 0,75-0,52 (Tap), WCY56
Image of WCY56 WEJTAP Ensemble, 0,75-0,54 (Courir), 0,75-0,52 (Tap), WCY56

WEJTAP Ensemble, 0,75-0,54 (Courir), 0,75-0,52 (Tap), WCY56

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY56

Assemblage WEJTAP, 0,75-0,54 (exécution), 0,75-0,52 (robinet).

Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCY56

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Tap

UPC

781810874202

UPC 14 Digit GTIN

00781810874202

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3 in

Dimension - G en pouces

1.37 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG-397.5 (26/7) Ibis kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

4/0 (6/1) Penquin AWG-397.5 (24/7) Brant kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

4/0 AWG-450 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4/0 AWG-450 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil

Conducteurs - AL série Str

4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

700

Quantité dans l'emballage

10