HUBBELL CANADA
Image of WS30-T07-UNF Ws30 Rail, non fini 7 pieds, WS30-T07-UNF

Ws30 Rail, non fini 7 pieds, WS30-T07-UNF

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS30-T07-UNF

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Ws30 Rail, non fini 7 pieds.

  • For loads up to 30 lbs. (13.5 kg)
  • Standard duty tool rail and horizontal supports up to 30 pounds maximum load
  • Pour des charges jusqu'à 30 lb. (13,5 kg)
  • Rail à outils standard et supports horizontaux jusqu'à 30 livres de charge maximale

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WS30-T07-UNF

Série

WS30 - C-Rail Series

Type

Rail

Type de fini

Beige Polyester

UPC

783246012272

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs