HUBBELL CANADA
WS50 Rail 10', pour charges jusqu'à 50 lbs, finition polyester beige, WS50-WS10
Image of WS50-WS10 WS50 Rail 10', pour charges jusqu'à 50 lbs, finition polyester beige, WS50-WS10

WS50 Rail 10', pour charges jusqu'à 50 lbs, finition polyester beige, WS50-WS10

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-WS10

Nom de la collection: ToolAssistPro™

WS50 Rail 10', pour charges jusqu'à 50 lbs, finition polyester beige.

  • Fixed or 180° Swinging WS50 Booms
  • Rail for loads up to 50 lbs.(22.5 kg)
  • Flèches WS50 fixes ou pivotantes à 180° 
  • Rail pour charges jusqu'à 50 lb (22,5 kg)

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-WS10

Méthode de montage

Wall

Type

Boom

Type d'article

Swing

UPC

783246011688

Dimensions

Longueur - Flèche

10 ft

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs

Configuration

Méthode de montage

Wall