HUBBELL CANADA
Image of X-10 X - Couvercle vierge pour boîtier arrière SWB, X-10

X - Couvercle vierge pour boîtier arrière SWB, X-10

Marque: Killark

No de catalogue: X-10

Série X - Couvercle vierge pour boîtier arrière SWB.

  • Alliage d'aluminium moulé sans cuivre
  • Le joint à bride rectifié entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs de sélection et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs de sélection est en acier inoxydable.

Le couvercle en cours d'usage du poste de contrôle de la série Killark XCS permet de fermer une entrée dans n'importe quelle boîte d'encastrement SWB utilisée avec les postes de contrôle XCS en classe 1, division 1.

Général

Application

A utiliser avec les boîtiers arrière de la série SWB.

Catalog Number

X-10

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

X Series

Type

Couvercle de boîtier arrière vierge

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936890005

Dimensions

Dimensions

5.5 po x 5.25 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

5.25 in

Longueur

5.5 in

Poids brut de l'emballage

1.07

Profondeur

1-1/32 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Type de fond de panier

SWB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5