HUBBELL CANADA
Y10AC9 Kit de pompe, interrupteur à pied, 7 quarts, Y10AC9OEM
Image of Y10AC9OEM Y10AC9 Kit de pompe, interrupteur à pied, 7 quarts, Y10AC9OEM

Y10AC9 Kit de pompe, interrupteur à pied, 7 quarts, Y10AC9OEM

Marque: Burndy

No de catalogue: Y10AC9OEM

Y10CA9 Kit de pompe hydraulique FEO avec interrupteur au pied, Volume du réservoir : 7 Qts, 10,000 psi, 5/8 HP 115V-CA 60/50 Hz 11 Amps Full Load.

  • Soupape d'interruption sonore
  • Autoretract
  • Pédale d'interrupteur avec protection
  • Réservoir de grande capacité

Général

Application

Pumping

Application - pour utilisation sur

Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters

Catalog Number

Y10AC9OEM

Source d'alimentation

5/8 HP 115V-AC Motor; 50/60 Cycle

Type

Pump

Type d'outil

Pump, Electric Hydraulic

UPC

781810463017

UPC 14 Digit GTIN

00781810463017

Dimensions

Dimensions

12.37 po x 10.25 po x 15.86 po

Hauteur

15.86 in

Largeur

10.25 in

Longueur

12.37 in

Poids

67.6 lb

Caractéristiques électriques

Consommation max. de courant

11 Amperes

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Source d'alimentation

5/8 HP 115V-AC Motor; 50/60 Cycle

Logistique

Contenu de l'emballage

Pump, Foot Control