HUBBELL CANADA
Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Gamme Run & Tap : 300 Kcmil-500 Kcmil, YGHHC34C34
Image of YGHHC34C34 Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Gamme Run & Tap : 300 Kcmil-500 Kcmil, YGHHC34C34

Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Gamme Run & Tap : 300 Kcmil-500 Kcmil, YGHHC34C34

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHHC34C34

Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Gamme Run & Tap : 300 Kcmil-500 Kcmil.

  • Connecteur double figure C, ouverture en forme de C permettant à deux câbles parallèles continus d'entrer dans la rainure du conducteur
  • qualifié selon IEEE-837 2014
  • prérempli de composé PENETROX et scellé par bande

Général

Application

Cable to Cable or Cable to Ground Rod Applications

Catalog Number

YGHHC34C34

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

1011

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

UPC

621945456273

UPC 14 Digit GTIN

00621945456273

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

2.91 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300 - 500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

300 - 500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

[Supprimer]

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL 467
  • IEEE 837
  • IEEE 837 2014 Qualified
  • UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified;UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

10