Le système technique BURNDY® comprend la gamme d'outils d'installation la plus complète de l'industrie électrique. Disponible en différents styles: actionné par batterie, mécanique, cliquet à cycle complet, hydraulique autonome, hydraulique télécommandé, ainsi que pompes, tuyaux et accessoires à commande électrique, BURNDY a les options pour répondre à vos besoins. Les outils BURNDY sont conçus pour s'intégrer à la gamme complète de connecteurs BURNDY. Que vous soyez un petit entrepreneur travaillant avec du fil #22 ou un grand utilitaire travaillant avec un conducteur de 2500 kcmil, il existe un outil BURNDY disponible pour faire le travail.
Les avantages du système technique BURNDY® sont nombreux, le plus important étant la fiabilité. Il n'y a rien de plus important pour l'industrie électrique aujourd'hui que la fiabilité. Il représente le seul domaine qui mène à des installations économiques qui dureront toute la vie de l'installation