HUBBELL CANADA
Image of EQF6430X2G 64W Fluorescent 120-277V ¾" Montage au plafond avec protecteur, EQF6430X2G

64W Fluorescent 120-277V ¾" Montage au plafond avec protecteur, EQF6430X2G

Marque: Killark

No de catalogue: EQF6430X2G

64W Fluorescent 120-277V ¾" Montage au plafond avec protecteur.

  • Quatre sources lumineuses : incandescente, fluorescente compacte, sodium haute pression et halogénure métallique
  • Choix de montage : suspension, plafond, support 25˚ ou support mural 90˚, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile du luminaire
  • Scellé en usine : aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer
  • Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluorescentes PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits
  • Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement. La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Le luminaire de la série EQF est un luminaire antidéflagrant qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le logement est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy pour une meilleure résistance à la corrosion. La série EEQ est fabriquée en usine.

Général

Catalog Number

EQF6430X2G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

EQF

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936149691

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

64 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1