HUBBELL CANADA
Image of VM4LC10530 Baie haute/basse DEL série VM4LC, 105 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 13 920 lumens, VM4LC10530
Discontinué

Baie haute/basse DEL série VM4LC, 105 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 13 920 lumens, VM4LC10530

Marque: Killark

No de catalogue: VM4LC10530

La série VM4L est un luminaire de faible et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le design du VM4LB avec son dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe HID. Le VM4LC avec son dissipateur de chaleur concave crée une distribution lumineuse sans lumière ascendante. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en aluminium fondu sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. Le design du dissipateur thermique interne de ce luminaire permet de conserver un aspect propre à l'extérieur du luminaire, créant ainsi un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

  • Français Une protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VCA et une protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VCA.
  • Apparence industrielle traditionnelle, adéquation et performances photométriques
  • Grande variété d'optiques, y compris des globes, des globes avec réflecteurs, des réfracteurs tout en verre, des réfracteurs à tête rotative et des lentilles plates
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Les boîtiers LED VM4L peuvent être adaptés aux boîtes d'épissure VM existantes pour une mise à niveau à partir de sources HID
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (plage CCT) environ. 70 CRI
  • Économies d'énergie - moins de 130 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements ambiants de -40 °C à 65 °C sur certains modèles
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • Option de double pilote (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Deux styles de dissipateur thermique interne à LED » Ampoule VM4LB » Concave VM4LC

La série VM4L est un luminaire de faible et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le design du VM4LB avec son dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution de la lumière similaire à celle d'une lampe HID. La conception du VM4LC avec le dissipateur thermique concave crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe HID.

Général

Application

Les luminaires LED Certilite® V VM4L sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où l'on peut s'attendre à du vent, de l'eau, de la neige ou des conditions ambiantes élevées. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux

Catalog Number

VM4LC10530

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

14120

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936082509

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

134.5

Puissance en Watts

105 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

14120

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1