HUBBELL CANADA
Image of CFB4G30RCI Boîtier 4-groupes de la série CFB pour boîtes rondes, profondeur de coulée minimale de 4,00 pouces, CFB4G30RCI

Boîtier 4-groupes de la série CFB pour boîtes rondes, profondeur de coulée minimale de 4,00 pouces, CFB4G30RCI

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4G30RCI

Boîtes de sol en béton, boîtier en fonte, encastré, 4-groupes série CFB pour boîtes rondes, profondeur de coulée minimale de 4,00 pouces.

Boîte de sol encastrée à 4 groupes en fonte de béton avec couvercle rond, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et d'une capacité de passage. Comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol ronde en fonte résistante à la corrosion, 4-groupes, couvercle rectangulaire
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • profondeur de coulée minimale de 4,00 po
  • boîte en cours d'installation
  • chaque groupe comprend une queue de cochon de 6 po pour la mise à la terre.

Cast Iron Box with Corrosion Resistant Paint; Threaded Hubs

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB4G30RCI

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585447315

Dimensions

Dimensions

13.19 po x 11.44 po x 4.00 po

Hauteur

4 in

Largeur

11.44 in

Longueur

13.19 in

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1