HUBBELL CANADA
Image of CFB11G4 Boîtier CFB 11-groupes pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08", CFB11G4

Boîtier CFB 11-groupes pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08", CFB11G4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB11G4

Boîte de sol en acier galvanisé estampé, encastrée, boîte de la série CFB 11-groupes pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08".

  • Boîte de sol à couvercle rond encastré à 11 groupes
  • pour une utilisation dans les sols en béton
  • profondeur minimale de coulée de 4,08 pouces
  • la boîte comprend un couvercle d'installation
  • accepte les plaques murales de taille standard de l'industrie

Semi réglable

Général

Application

Pour les sols en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB11G4

Construction

Fabriqué

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

11-Gang

Ouvertures défonçables

(4)3/4"-1", 9)1"- 1 1/2", 1) 1"-1 1/4", 4) 1"-1 1/4", 1)2"

Spécifications

Min. Depth of Pour - 4.08" (103.5)

Taille

Le groupe

Type

Boîte de sol encastrée 11 groupes

UPC

783585212937

Dimensions

Dimensions

13.5 po x 12.16 po x 4.08 po

Hauteur

4.08 in

Largeur

12.16 in

Longueur

13.5 in

Taille

Le groupe

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

11-Gang

Ouvertures défonçables

(4)3/4"-1", 9)1"- 1 1/2", 1) 1"-1 1/4", 4) 1"-1 1/4", 1)2"