HUBBELL CANADA
Image of CFB7G6FRK Trousse classée au feu pour la série CFB7G pour les couvercles rectangulaires, classement au feu des planchers 2 ou 3 heures, CFB7G6FRK

Trousse classée au feu pour la série CFB7G pour les couvercles rectangulaires, classement au feu des planchers 2 ou 3 heures, CFB7G6FRK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB7G6FRK

Boîtes de sol en béton, encastrées, trousse classée au feu pour la série CFB7G pour les couvercles rectangulaires, indice de résistance au feu de 2 ou 3 heures.

  • Trousse de classement au feu à utiliser avec la boîte de sol CFB7G6 à 7 gangs
  • pour les coulées de béton de 3¼" à 5½" au-dessus de la partie supérieure de la terrasse
  • préserve le classement au feu de 2 ou 3 heures du plancher.

Preserves 2 or 3 Hour Fire Classified Floor Rating

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB7G6FRK

Construction

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Steel Decking

Nombre d'unités multiplex

7-Gang

Taille

7-Gang

Type

Fire-Classified Floor Box Kit

UPC

783585545776

Dimensions

Dimensions

17.18 po x 17.18 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

17.18 in

Longueur

17.18 in

Taille

7-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(1) Egress Door

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Steel Decking

Nombre d'unités multiplex

7-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

1