HUBBELL CANADA
2-Groupes de la série AFB, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G50
Image of AFB2G50 2-Groupes de la série AFB, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G50

2-Groupes de la série AFB, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFB2G50

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes pour planchers en bois, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 2-groupes série AFB, boîte rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation.

  • Boîte de sol rectangulaire encastrée à 2-groupes
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • S'installe dans les planchers de ¾" à 2" d'épaisseur
  • La boîte comprend un couvercle d'installation
  • Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide de 6"
  • Plaques disponibles

Boîtes en acier estampé prégalvanisé ; débouchures concentriques

Général

Application

Pour les accès surélevés ou les sols en bois

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFB2G50

Construction

Plié

Couleur

Acier

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Raised Access Floor Boxes

Matériau

Acier pré-galvanisé

Matériau de construction - Unité principale

Acier

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

2) 1"-2", 8) 3/4"-1 1/4"

Série

  • Recessed Rectangular - AFB Series
  • Recessed - AFB Series

Taille

Produit de taille standard

Type

Boîte de sol encastrée

Type de montage

Montage mécanique

UPC

783585447193

Dimensions

Dimensions

6.62 po x 12.67 po x 5.06 po

Hauteur

5.06 in

Largeur

12.67 in

Longueur

6.62 in

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

2) 1"-2", 8) 3/4"-1 1/4"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1