Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SFBCR
Preglavanized Galvanized Stamped Steel Box with PVC Riser; Concentric Knock-Outs; Corrosion Resistant
Application
For Use in Concrete Floors
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1SFBCR
Construction
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Type
Steel Box with Epoxy Paint
UPC
783585546117
Dimensions
7.5 po x 9.54 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
9.54 in
Longueur
7.5 in
Entrée de câble
Through Top
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Quantité dans l'emballage
1