HUBBELL CANADA
Image of S3085 Rebord de tapis 3-groupes, rectangulaire, 6.00" X 11.43", polycarbonate clair, S3085

Rebord de tapis 3-groupes, rectangulaire, 6.00" X 11.43", polycarbonate clair, S3085

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S3085

Boîtes de sol affleurantes pour béton, 3-groupes, rectangulaires, 6.00" X 11.43", Polycarbonate clair.

  • Construction durable
  • Répond aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S3085

Construction

Usiné

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Spécifications

  • Dimensions - 6.00" x 11.34"
  • Material - Clear Polycarbonate
  • Size - 3-Gang

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'article

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'utilisation

Carpet

UPC

783585123103

Dimensions

Largeur

6 in

Longueur

11.34 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

15