HUBBELL CANADA
Bride de couvercle/moquette monobloc 1-groupe, ronde, ouverture filetée 2-1/8", laiton, SF2925
Image of SF2925 Bride de couvercle/moquette monobloc 1-groupe, ronde, ouverture filetée 2-1/8", laiton, SF2925

Bride de couvercle/moquette monobloc 1-groupe, ronde, ouverture filetée 2-1/8", laiton, SF2925

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SF2925

Boîtes de sol affleurantes pour béton, 1-groupe, couvercle monobloc/bride pour tapis, rondes, ouverture filetée de 2-1/8", laiton.

  • Couvercle en laiton monobloc et bride pour tapis Couvercle de boîte de sol ronde
  • 1 groupe
  • finition laiton brossé, quincaillerie de montage incluse

Standard Product

Général

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

SF2925

Construction

Machined

Couleur

Laiton

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Brass

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8"

Série

  • Flush Round - PFB Series
  • Flush Round - B25 Series

Spécifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - 2 1/8"
  • Cover Style - Round
  • Offering - 6.25" Diameter

Taille

6.25 in Dia. x 0.25 in

Type

Round Cover Flange Combo

Type d'accessoire

Floorbox Cover

Type d'article

Round Cover Flange Combo

Type d'utilisation

Carpet

Type de fini

Brass

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585006598

Dimensions

Hauteur

0.25 in

Largeur

6.25 in

Taille

6.25 in Dia. x 0.25 in

Taille de l'afficheur

6.25" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8"

Logistique

Quantité dans l'emballage

10