HUBBELL CANADA
Image of S2625 Couvercle 1-groupe rectangulaire, combinaison 2-⅛"X 1" ouverture filetée, laiton, S2625

Couvercle 1-groupe rectangulaire, combinaison 2-⅛"X 1" ouverture filetée, laiton, S2625

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S2625

Boîtes de sol affleurantes pour béton, couvercle 1-groupe, rectangulaire, combinaison d'ouvertures filetées de 2⅛"X 1", laiton.

  • Couvercle de boîte de sol rectangulaire affleurant
  • 1-groupe
  • Finition laiton brossé, quincaillerie de fixation incluse

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

S2625

Construction

Usiné

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8" x 1"

Spécifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - 2 1/8" x 1"
  • Cover Style - Rectangular
  • Dimensions - 4.15" x 2.99"

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Couvercle rectangulaire

Type d'article

Couvercle rectangulaire

Type de fini

UPC

783585119205

Dimensions

Dimensions

2.99 po x 4.15 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Largeur

4.15 in

Longueur

2.99 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8" x 1"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3360

Quantité dans l'emballage

10