HUBBELL CANADA
Image of 7645RAC Boîtier de câble non métallique 4-groupes carré, 2-5/8 po. Profondeur, 7645RAC

Boîtier de câble non métallique 4-groupes carré, 2-5/8 po. Profondeur, 7645RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 7645RAC

Boîtier de câble non métallique 4-groupes carré, 2-5/8 po. Profondeur.

  • Les boîtiers de câblage non métalliques RACO® offrent à l'installateur une solution économique, légère et facile à installer.
  • Pinces d'entrée de fils à serrage automatique.
  • Languettes de positionnement pour un montage rapide et précis sur les montants ou les solives.
  • Support de clous surdimensionné qui résiste aux coups de marteau et empêche la déformation du boîtier.

Général

Catalog Number

7645RAC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Serres-câbles

12

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

Box

UPC

050169976456

Dimensions

Capacité en pieds cubes

55 cu.in

Hauteur

3.625 in

Largeur

7.625 in

Poids

0.612 lb

Profondeur

2.625 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

FICHE TECHNIQUE - Pour homologation

Canada 1,233,900; 1,237,515; 1,260,599.

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

25