Marque: Raco
No de catalogue: 232SM
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées. Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 V.
Catalog Number
232SM
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169982327
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.947 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.438 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25