HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 8768
Image of 8768 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 8768

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 8768

Marque: Raco

No de catalogue: 8768

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé.

  • Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés pour le désalignement du boîtier
  • Comprend la quincaillerie nécessaire au montage de la prise
  • Accepte une prise unique de 1,719 po de diamètre
  • Instructions d'installation sur le sac en polyéthylène
  • Capacité de 6,5 po cu.

Général

Catalog Number

8768

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169007686

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

4.5 cu.in

Dimensions

0.625 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.625 in

Poids

0.254 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6750

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25