HUBBELL CANADA
Image of 653 4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 1 1/2 po de profondeur, huit 1/2 po de longueur. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 653

4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 1 1/2 po de profondeur, huit 1/2 po de longueur. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 653

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 653

4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 1 1/2 po de profondeur, huit 1/2 po de longueur. Profondeur, Huit 1/2 po KO's.

  • Construction soudée
  • 4 po x 2 po, 1-1/2 po de profondeur
  • Fourni avec huit débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 11,5 po cu
  • Utilisable dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

653

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

Résistance au feu

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169006535

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

2.125 in

Poids

0.404 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.563 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging