HUBBELL CANADA
Image of KIT201 Contient un 2104LU et une paire de supports en F 820-D, NMD90 et AC90 (emballage de 10), KIT201

Contient un 2104LU et une paire de supports en F 820-D, NMD90 et AC90 (emballage de 10), KIT201

Marque: TradeSelect

No de catalogue: KIT201

Contient un 2104LU et une paire de supports en F 820-D, NMD90 et AC90 (emballage de 10).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited. Contains: One 2104LU & One pair of 820D Brackets

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

KIT201

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020586

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.63 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

750

Quantité dans l'emballage

10