HUBBELL CANADA
Image of GO567-LOK Série G - Interrupteur de verrouillage de l'interrupteur de sélection - Pour utilisation sur les types d'opérateursgo/Gol5-6-7-14-15-26-27-34-35, GO567-LOK

Série G - Interrupteur de verrouillage de l'interrupteur de sélection - Pour utilisation sur les types d'opérateursgo/Gol5-6-7-14-15-26-27-34-35, GO567-LOK

Marque: Killark

No de catalogue: GO567-LOK

Série G - Interrupteur de verrouillage de l'interrupteur de sélection - Pour utilisation sur les types d'opérateursgo/Gol5-6-7-14-15-26-27-34-35.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Lockout

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

GO567-LOK

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO

Type

Verrouillage de l'interrupteur de sélection

UPC

783936221298

Dimensions

Dimensions

2.25 po x 2.125 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2.125 in

Longueur

2.25 in

Poids brut de l'emballage

0.13

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Action

Lockout