Marque: Killark
No de catalogue: SWB-32
Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.
Catalog Number
SWB-32
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type
Corps du dispositif en aluminium
Type de montage
Mur
UPC
783936631028
Dimensions
15.25 po x 13.5 po x 9.75 po
Hauteur
9.75 in
Largeur
13.5 in
Longueur
15.25 in
Poids
16.13 lb
Poids brut de l'emballage
16.13
Profondeur
3-5/16
Taille du moyeu
Max. 1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Quantité dans l'emballage
1