Marque: Killark
No de catalogue: FXS-2D
Les interrupteurs à culbuteur scellés en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions dans les zones dangereuses pour assurer les fonctions de démarrage/arrêt des moteurs et l'interrupteur d'éclairage. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
DP
Actionneur
Lever
Application
Les interrupteurs à culbuteur FXS conviennent aux applications où il est nécessaire d'effectuer, de couper ou de modifier des connexions dans un circuit électrique et où les conditions de charge ne dépassent pas les valeurs nominales de l'interrupteur.
Catalog Number
FXS-2D
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2
Série
FXS
Temp. ambiante Plage
Type
Scellé en usine
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936194776
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids brut de l'emballage
3.2
Profondeur
3.15
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E10501
Action
DP
Actionneur
Lever
Temp. ambiante Plage
Nombre de pôles
2
Type de fond de panier
FXB