Marque: Burndy
No de catalogue: ES25R4W
Catalog Number
ES25R4W
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG or 5/8
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
INSULINK™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
ES
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810149201
UPC 14 Digit GTIN
00781810149201
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.75 in
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
1 (6/1) Robin AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1/0 AWG-1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
6 AWG-5 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
1/0 AWG;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str taille B
6 AWG;5 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1/0 AWG-1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0 AWG;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
100