
Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV2CL4
YAEV2CL4.
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV2CL4
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
YAEV-L, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810027523
UPC 14 Digit GTIN
00781810027523
Dimension - B Longueur en pouces
0.57 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.77 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.18 in
Dimension - N en pouces
0.39 in
Dimension - P en pouces
0.18 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.46 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
59200
Quantité dans l'emballage
200