Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAPGF82I
Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.
SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD®, Self-Test GFCI receptacle
Application
Qualité commerciale hospitalière
Catalog Number
SNAPGF82I
Couleur
Ivoire
Matériau
Nylon
Spécifications
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type
Standard
Type d'article
Autotest de la prise DDFT
UPC
783585746456
Dimensions
1.48 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
1.48 in
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
SNAPConnect®
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
UL 943 and Meets All NEC® Requirements
Quantité dans l'emballage
10