HUBBELL CANADA
Image of GFSG8300BLK Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 20A, 125V, GFSG8300BLK

Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 20A, 125V, GFSG8300BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSG8300BLK

Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 20A, 125V.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Construction robuste à usage intensif, boîtier en polyester résistant aux chocs
  • Résistant à la corrosion : contacts frontaux, sangle de montage, bornes de ligne/charge et serre-bornes nickelés, vis en acier inoxydable
  • Technologie brevetée d'auto-contrôle et de déni d'alimentation

Weather and Tamper Resistant, Self Grounding, AUTOGUARD® Self-Test Technology

Général

Application

Qualité hospitalière industrielle

Catalog Number

GFSG8300BLK

Couleur

Noir

Matériau

PC/PBT

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - PC/PBT
  • Ground Contacts - Nickel Plated Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap -Nickel Plated Brass

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Inviolable et résistant aux intempéries

Type d'article

Prise Style Line DDFT

UPC

783585746050

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 1.75 po x 4.06 po

Hauteur

4.06 in

Largeur

1.75 in

Longueur

1.48 in

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10