HUBBELL CANADA
Image of 7460BC Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour connecteurs Midget, Pour 15A Noir, 7460BC

Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour connecteurs Midget, Pour 15A Noir, 7460BC

Marque: Bryant

No de catalogue: 7460BC

Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour connecteurs Midget, Pour 15A Noir.

  • Verrouillage Midget Bryant
  • étanche pour connecteurs Midget
  • pour 15 A noir

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7460BC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

For Midget Locking

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

781786628717

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10