Marque: Bryant
No de catalogue: 25415
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
25415
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Type
Grounding
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786684003
Dimensions
2.50 po x 2.50 po x 6.56 po
Hauteur
6.56 in
Largeur
2.5 in
Longueur
2.5 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20A/30 A
Description du courant nominal
20 Amp /30 Amp
Phase
Multi Phase
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
5