HUBBELL CANADA
Image of 26516 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26516

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26516

Marque: Bryant

No de catalogue: 26516

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, industriel, corps de connecteur femelle, 60A 600V CA, 4-fils 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, couvercle extérieur en polycarbonate bleu et prise pour cordon ajustable.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées aux vis en acier inoxydable assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le boîtier métallique isolé et codé par couleur améliore la sécurité et la résistance aux mauvais traitements.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

26516

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

4-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Grounding

Type

Connector Body

Type d'article

UPC

781786574168

Dimensions

Dimensions

3.18 po x 3.18 po x 6.52 po

Hauteur

6.52 in

Largeur

3.18 in

Longueur

3.18 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Description du courant nominal

60 Amp

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Plage de conducteurs

#6 AWG to #4 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5