Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4794
Standard
Application
Heavy Duty
Catalog Number
HBL4794
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Special Combination Receptacle
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Combination Duplex Receptacles
UPC
783585237008
Dimensions
3.28 po x 1.5 po x 0.88 po
Hauteur
0.88 in
Largeur
1.5 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R, L5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10