HUBBELL CANADA
Image of HBL2825 Twist-Lock® Industrial entrée à bride, 30A triphasé Wye 277/480V, L22-30P, HBL2825

Twist-Lock® Industrial entrée à bride, 30A triphasé Wye 277/480V, L22-30P, HBL2825

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2825

Twist-Lock® Industrial Entrée à bride, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30P, borne à vis.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2825

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

783585039718

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L22-30P

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

154

Quantité dans l'emballage

1