HUBBELL CANADA
Image of HBL18400FGN Produits haute intensité, unipolaires, série 18, fiche femelle, 400A 600V CA/CC max, vert., HBL18400FGN

Produits haute intensité, unipolaires, série 18, fiche femelle, 400A 600V CA/CC max, vert., HBL18400FGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18400FGN

Produits haute intensité, unipolaires, série 18, fiche femelle, 400A 600V CA/CC max, vert.

Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

  • Gaine intérieure non conductrice extra longue
  • le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des dispositifs
  • câble facilement identifiable avec points de coupure pour un ajustement sûr.

Général

Catalog Number

HBL18400FGN

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Female

Type

Bouchons

UPC

783585539539

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10